MENNEKES
MENNEKES AMEDIO Professional PnC 22 C2 140632222
MENNEKES AMEDIO Professional PnC 22 C2 140632222
MENNEKES AMEDIO Professional PnC 22 C2 140632222 #1
MENNEKES AMEDIO Professional PnC 22 C2 140632222 #2
MENNEKES AMEDIO Professional PnC 22 C2 140632222 images3d

AMEDIO Professional PnC 22 C2

7.528 €

UVP inkl. MwSt.

Mit AMEDIO® Professional steht ein starkes Gesamtpaket zum Aufbau einer zukunftsfähigen Ladeinfrastruktur zur Verfügung: hohe Sicherheitsanforderungen, kundenfreundliche Bedienung, Vernetzungsfähigkeit zur Umsetzung anforderungsgerechter Abrechnung, Systemmonitoring und Lastmanagement sind in einer Qualitäts-Lösung vereint. AMEDIO® Professional wurde speziell für Unternehmen und Gewerbetreibende entwickelt, die Ladeinfrastruktur für Mitarbeiter und Kunden aufbauen wollen. Die Professional-Geräte erfüllen alle rechtlichen Vorgaben und sind somit eichrechtskonform. Die Ladestationen können über LAN vernetzt werden, um so das integrierte MENNEKES Lastmanagement zu nutzen. Durch das integrierte Mobilfunkmodem in den Professional+-Varianten ist eine direkte Anbindung an Backendsysteme für Monitoring und Abrechnung möglich. Mit der integrierten „Plug & Charge“(PnC)-Funktion wird der zukünftige Ladevorgang noch komfortabler. Das Gerät ist mit fest angeschlagenem Kabel für E-Fahrzeuge mit Typ 2-Stecker ausgestattet.

  • Zugang mit RFID Ladekarte
  • Backend
  • Lastmanagement
  • Energiemanagement
  • Eichrechtskonformität
  • Bestellnr.140632222
  • EAN4015394311843

Eichrechtskonform

Für eine eichrechtskonforme Ladeinfrastruktur

Details

Allgemeine Daten
Autorisierung

Autostart (ohne Autorisierung)

RFID

Backend

Eichrechtskonform

Eichrechtskonform gemäß Baumusterprüfbescheinigung DE-19-M-PTB-0043

ISO 15118

Plug & Charge

Lastmanagement

Downgrade Eingang

Statisches Lastmanagement

Dynamisches Lastmanagement

Anbindung an ein externes EMS über Modbus TCP und EEBus

Vernetzung via

LAN

LAN zum externen Energie Management System

LAN zum Professional Ladesystem

Protokoll Backendkommunikation

OCPP 1.5s

OCPP 1.6j

OCPP 1.6s

Schnittstelle Backendkommunikation

über Professional+ Ladesysteme

über LAN

Fahrzeugkommunikation

IEC 61851-1 Mode 3

Produktfarbe

Lichtgrau (RAL 7035)

Elektrische Daten
Anschluss

1 -phasig

3 -phasig

maximale Ladeleistung pro Ladepunkt

22 kW

Blitzstrom-/ Überspannungsschutz

Kombiableiter Typ 1/2

Personenschutz

40 / 0,03A, 4p, type A

Leitungsschutz

C-32A, 3p+N, 10kA

Integrierter Stromzähler

ja

Mechanische Daten
Werkstoff Gehäuse

Stahlblech

Richtlinien

AMEDIO Professional PnC 22 C2 140632222