MENNEKES

Simple to Run. Easy to Maintain. Built to Last.

Upgrade der Professional Serie – für Profis weiterentwickelt

Mit Display, intuitiv, instandsetzungsfreundlich und AFIR-ready

Bei MENNEKES entwickeln wir unsere Produkte stets weiter. Dazu zählt auch das innovative Upgrade unserer Professional Produktfamilie für halböffentliches und öffentliches Laden. Ob Singlewallbox, Doppelwallbox oder Ladesäule – die neuen Professional Ladestationen sind mit einem 3,5-Zoll-Display ausgestattet und wurden technisch optimiert. Damit sind die Ladesysteme nicht nur intuitiver und bequemer zu bedienen, sondern lassen sich auch deutlich einfacher reparieren und instandsetzen. Zudem ist die Professional Familie vollumfänglich AFIR-konform und damit neben dem gewerblichen Laden auch für das öffentlich zugängliche Laden einsetzbar. Die Produktion der neuen Professional Geräte startet ab Anfang Q3 2026 (AMEDIO® Professional & Smart T) bzw. ab Q4 2026 (AMTRON® Professional & AMTRON® Professional Twincharge).

Auf einen Blick

Kompatibel

Zu 100 % mit den bisherigen Professional Ladesystemen kompatibel.

Anwenderorientiert

Intuitives Display zeigt z. B. Preise, Ladestand und Betreiberlogo.

Reparaturfreundlich

Leichter zu reparieren & nur noch minimale Anzahl an Eichrecht-Bauteilen.

Zukunftssicher

Durchgängig ISO-15118-fähig und vollumfänglich AFIR-konform.

Cybersicher

Dynamische QR-Codes werden fälschungssicher im Display angezeigt.

Farbdisplay – das Highlight des Upgrades

Das 3,5-Zoll-Display der neuen Professional Geräte bietet eine durchdachte, intuitive Nutzerführung. Die Displayhelligkeit passt sich automatisch an die Umgebungshelligkeit an und Ladende erhalten klare, verständliche Instruktionen zur Bedienung der Ladestation. Darüber hinaus sehen sie vor, während und nach dem Laden alle aktuell relevanten Informationen auf einen Blick: Ladepunktkennzeichnung, Preisinformationen, dynamischer QR-Code zum Autorisieren, Ladestatus, aktuelle Ladeleistung, geladene Energie und Ladezeit.

Weitere Vorteile in jedem Anwendungsfall

Mehr Durchblick

Nutzerinnen und Nutzer erhalten rund um den Ladevorgang stets klare Instruktionen und Informationen. Zudem sind die dynamischen QR-Codes für die Autorisierung ein Plus an Sicherheit, da sie besser vor Manipulation durch Dritte schützen als statische QR-Aufkleber.

Mehr Komfort

Die Steckdosen-Varianten der AMEDIO® Professional Ladesäulen setzen nun – wie die Ladesäule Smart T PnC (NFC) – auf ein bewährtes Schwenkklappen-Design. Ladekabel lassen sich somit intuitiv und barrierearm per 1-Hand-Bedienung anstecken.

Mehr Transparenz

Bei AMEDIO® Professional sitzen die Zähler nun weiter oben im Gerät. Dadurch lassen sich die Zählerstände bzw. die Menge des geladenen Stroms noch komfortabler ablesen und überprüfen.

Weniger Instandsetzungsbedarf

Die neuen Professional Ladestationen enthalten 50 % weniger eichrechtlich relevante Bauteile. Im Reparaturfall ist daher nur noch selten eine Instandsetzung und Nacheichung erforderlich.

Einfachere Reparatur

Dank interner Optimierungen lassen sich die neuen Professional Geräte noch einfacher reparieren. Ein Beispiel: Der neue Ladecontroller der AMEDIO® Professional Ladesäule ist auf einer Hutschiene montiert und damit wesentlich besser erreichbar als im Vorgängermodell – ohne filigrane Arbeiten hinter dem Bauteil.

Größerer Handlungsspielraum

Die optimierten Professional Geräte sind mit Eichrecht-Zählern der neuesten Generation ausgestattet: Der neue Hutschienenzähler wird über Fremdspannung versorgt und signiert die Messwerte selbstständig. Er sitzt näher am Abgabepunkt (Typ-2-Steckdose oder angeschlagenes Typ-2-Kabel), sodass sich Schütze und weitere Komponenten nicht mehr im eichrechtlich relevanten Bereich zwischen Zähler und Abgabepunkt befinden. Somit können Installateurinnen und Installateure auch ohne die Spezialisierung zur zertifizierten Instandsetzungsfachkraft mehr Arbeiten als zuvor an eichrechtskonformen Ladestationen durchführen.

Höhere Betreibersicherheit

Alle Geräte der überarbeiteten Professional Serie sind ISO-15118-fähig und erfüllen somit bereits die neuen AFIR-Anforderungen. Wir haben z. B. auch bereits die mögliche Einführung dynamischer QR-Codes berücksichtigt. Als Betreiberin oder Betreiber von Ladeinfrastruktur sind Sie somit auch zukünftig auf der sicheren Seite.

Weniger Instandsetzungsbedarf

Durch den neuen internen Aufbau der Ladestationen sind 50 % weniger Bauteile eichrechtlich relevant. Dadurch sparen Betreiberinnen und Betreiber Wartungs- und Instandhaltungskosten. Denn zahlreiche Arbeiten an eichrechtskonformen Ladesystemen kann nun Ihre Elektrofachkraft des Vertrauens vornehmen – auch ohne die Zusatzqualifikation als zertifizierte Instandsetzungsfachkraft. Diese Spezialqualifikation wird nur noch für wenige Arbeiten, z. B. am Eichrecht-Zähler, benötigt.

Weitere Möglichkeiten zur Individualisierung

Schon die bisherigen Professional Ladestationen haben mit ihrem großen Potenzial zur optischen Individualisierung gepunktet. Dank des neuen Displays ist zukünftig noch mehr möglich: Betreiberinnen und Betreiber können z. B. ihr eigenes Logo auf dem Display einblenden – ein garantierter Blickfang. 

AFIR verstehen

EU-Anforderungen für öffentlich zugängliche Ladepunkte

Die Alternative Fuels Infrastructure Regulation (AFIR) regelt auf EU-Ebene Anforderungen an öffentlich zugängliche Ladepunkte. Auf unserer Ratgeberseite haben wir die wichtigsten Informationen für Betreiberinnen und Betreiber zusammengefasst – inkl. Erklärvideo.

Mehr erfahren

Bald mit umfassendem Upgrade erhältlich