POWER YOUR BUSINESS!
CHARGE UP YOUR DAY!
ELECTRIFY YOUR MOBILITY

Noch nie war klimaneutrales Laden einfacher. Mit AMTRON® 4You hat MENNEKES eine zu 100% klimaneutral hergestellte Wallbox im Portfolio - made in Germany! Für jedes Gramm CO2, das während der Herstellung der Wallboxen freigesetzt wird, investiert MENNEKES in Waldschutzprojekte in Brasilien und Peru. So kombinieren wir mit AMTRON® 4You Nachhaltigkeit und zukunftssichere Ladetechnologie - eine weitere Investition von MENNEKES in die Zukunft.

Alle AMTRON® 4You Wallboxen werden zu 100 Prozent klimaneutral hergestellt. Mit vielfältigen freiwilligen Nachhaltigkeitsmaßnahmen stellt MENNEKES sicher, dass der Ausstoß von CO2 für die Produktion der Geräte so gering wie möglich ausfällt.
Die Berechnung der CO2-Bilanz der AMTRON® 4You Wallboxen erfolgte detailgenau und zuverlässig – bis zur letzten Schraube und zum letzten Gramm Kunststoff – in Zusammenarbeit mit Fokus Zukunft. MENNEKES ist wichtig, die Bilanzen öffentlich einsehbar zu machen – nichts könnte uns ferner liegen als Greenwashing. Sehen Sie hier die genaue CO2-Berechnung pro Mitglied der AMTRON® 4You Familie ein. Die Berechnung umfasst die Wallbox plus das dazugehörige Ladekabel:
Trotz der umfangreichen eigenen Nachhaltigkeitsaktivitäten im Unternehmen wird bei der Herstellung von AMTRON® 4You Treibhausgas freigesetzt. Der Großteil davon entfällt auf zugekaufte Rohstoffe und Zulieferkomponenten, deren C02-Ausstoß wir nur gering beeinflussen können. Zum Ausgleich dieser Emissionen investieren wir in zwei zertifizierte Waldschutzprojekte in Südamerika.

Das Projekt in Madre de Dios in Peru verfolgt einen ganzheitlichen Ansatz zum Schutz des peruanischen Regenwalds. In dem Naturschutzgebiet im Amazonas sind zahlreiche bedrohte Tier- und Pflanzenschutzarten beheimatet. Das Projekt entwickelt Initiativen, die den Wald vor illegaler Abholzung schützen und Kleinbauern durch nachhaltigen Ernten langfristig höhere Einkommen sichern. So werden die Bauern in die Lage versetzt ihren Wald zu schützen und zu erhalten. Die aktuelle Bilanz des Projekts:

Das Projekt im brasilianischen Acre hat es sich zum Ziel gesetzt, Wald zu schützen und der Rohdung des tropischen Regenwaldes entgegenzutreten. Das Projekt überzeugt mit folgenden Kennzahlen:
Zertifizierter und vertrauensvoller Partner unserer Nachhaltigkeitsmaßnahmen ist Fokus Zukunft.