MENNEKES

emotions4life

Kreativ, professionell, partnerschaftlich – und nachhaltig

So arbeitet die emotions4life Studio GmbH mit Sitz in Herford. Das Kreativstudio setzt in allen Bereichen der Wertschöpfung konsequent auf Nachhaltigkeit. Laut eigener Aussage ist emotions4life eines der modernsten und nachhaltigsten Studios in ganz Europa – und das gilt auch in puncto Stromerzeugung sowie Mobilität. Ein Beispiel dafür sind die eingesetzten Ladelösungen von MENNEKES – zukunftssichere Ladeinfrastruktur „Made in Germany“.

Zahlen & Fakten

2

AMEDIO® Professional Ladesäulen

4

E-Fahrzeuge in der Flotte

33 000 kWh

Solarstrom pro Monat

Nachhaltige Mobilität mit Mehrwert

emotions4life hat das Potenzial der Elektromobilität für sich erkannt und bietet damit auch Gästen einen echten Mehrwert: An den 2 AMEDIO® Professional Ladesäulen vor der Firmenzentrale laden neben den 4 elektrischen Flottenfahrzeugen nämlich auch Besucherinnen und Besucher regelmäßig mit sehr hoher Zufriedenheit.

Technik trifft Design

Wie bei ihren Kreativkonzepten zählt in Herford auch bei der Ladeinfrastruktur höchste Qualität. Die eingesetzten AMEDIO® Professional Ladesäulen bieten mit 22 kW je Ladepunkt genug Ladeleistung für alle Ladenden und der Zugangsschutz via RFID ermöglicht die Nutzung bereits vorhandener RFID-Chips für die Autorisierung an den Ladestationen. Dank der Möglichkeit, ein Lademanagement nachzurüsten, ist die Ladeinfrastruktur zudem bereits jetzt ideal auf mögliche zukünftige Anforderungen vorbereitet.

Darüber hinaus punkten die AMEDIO® Ladesäulen durch Ästhetik und optischen Gestaltungsspielraum. Zusammen mit dem Hashtag #sunpowered wird der Nachhaltigkeitsanspruch von emotions4life so bereits auf dem Parkplatz eindrucksvoll im Corporate Design inszeniert.

Energie aus eigener Quelle

In Kombination mit einer Photovoltaik-Anlage auf dem Dach der Firmenzentrale schöpft emotions4life die Möglichkeiten für eine nachhaltige Mobilität aus. Die Anlage leistet 450 kWp und erzeugt monatlich rund 33 000 kWh Solarstrom. Neben dem Strombedarf des Studios deckt die Anlage damit auch nahezu den gesamten Energiebedarf der elektrischen Flotte und der ladenden Gäste.

Das könnte Sie auch interessieren

Bereit für Ihr eigenes Projekt?

Dann setzen Sie sich gerne unverbindlich mit unseren Expertinnen und Experten in Verbindung. Wir beraten Sie gerne zu passenden MENNEKES Lösungen für Ihr Elektromobilitätsprojekt.

Kontakt aufnehmen