POWER YOUR BUSINESS!
CHARGE UP YOUR DAY!
ELECTRIFY YOUR MOBILITY

Passend zu einem modernen E-Auto und der neuen Garage brauchte Familie vom Brocke eine Ladestation – am besten mit smarter App-Steuerung, um die Ladevorgänge jederzeit im Blick zu haben. Zudem plant die Familie mittelfristig die Installation einer PV-Anlage. Daher fiel die Wahl der passenden Wallbox leicht: ein AMTRON® 4You 500. Der bietet nämlich nicht nur die smarte App-Steuerung, sondern hat auch alle Features für smartes Solarladen mit an Bord.

Als MENNEKES Qualitätspartner sind die Fachleute von DKE-Elektro nicht nur Profis im Bereich der Elektroinstallation, sondern besitzen auch tiefgehendes Wissen über das eMobility-Portfolio von MENNEKES. Damit verlief die Beratung von Familie vom Brocke genauso unkompliziert und professionell wie die Installation der Ladestation vor Ort. Neben dem Anbringen der Wallbox in der freistehenden Garage hat DKE-Elektro auch die Einrichtung der AMTRON® 4Drivers App und das Anlernen der RFID-Chips für die Autorisierung übernommen. „Die Installation und Inbetriebnahme durch den Installateur erfolgte fachgerecht und zuverlässig.“, erzählt Stevan vom Brocke zufrieden.