POWER YOUR BUSINESS!
CHARGE UP YOUR DAY!
ELECTRIFY YOUR MOBILITY

Karl Georg aus Ingelbach im Westerwald ist ein echter Hidden Champion mit langer Tradition – schon seit 100 Jahren fertigt das Unternehmen hochzuverlässige und langlebige Krankomponenten. Zum langjährigen Erfolg hat sicher auch die konsequente Ausrichtung auf Innovation beigetragen. Und diese spiegelt sich nun auch auf dem Parkplatz vor dem neu errichteten Firmengebäude wider. Dort ist eine moderne Ladeinfrastruktur für Mitarbeitende sowie Besucherinnen und Besucher entstanden. Für maximale Nachhaltigkeit wurde die Ladelösung zusammen mit einem Photovoltaik-Carport installiert. Die Planung und Umsetzung haben die PV- und Ladelösungsprofis der Siegerländer Firma PowerShield übernommen. Als Ladelösung kam unser AMTRON® Professional Twincharge zum Einsatz.

Nachhaltige und zukunftssichere Konzepte für die effiziente Parkraumnutzung sind das Fachgebiet von PowerShield. Mit ihren PV-Carports und passenden Ladestationen erschaffen sie nachhaltige Mehrwerte für ihre Kundschaft.
In der Anlage bei Karl Georg zeigt sich die konsequente Ausrichtung auf Innovation und Zukunftsfähigkeit des Unternehmens. Um die Ladeinfrastruktur zu einem späteren Zeitpunkt erweitern zu können, haben die PV-Expertinnen und PV-Experten von PowerShield die Fundamente sowie die Verkabelung für 6 weitere Stellplätze bereits jetzt hergestellt. Sobald Karl Georg Bedarf an weiteren Ladestationen wie dem AMTRON® Professional Twincharge hat, können diese mit minimalem Aufwand installiert und in die vorhandene Infrastruktur eingebunden werden. Zudem dienen die Fundamente als Basis für eine PV-Carport-Erweiterung – diese kann ebenfalls praktisch minimalinvasiv umgesetzt werden.

Auch bei der Auswahl der Ladelösung setzte PowerShield auf eine besonders zukunftsfähige und installationsfreundliche Lösung: AMTRON® Professional Twincharge. Die Doppelwallbox lässt sich nicht nur sehr einfach und schnell installieren, mit ihren 2 Ladepunkten ist sie ideal für die Parkplatzsituation mit 2 gegenüberliegenden Parkflächen geeignet. Dadurch kann der AMTRON® Professional Twincharge ganz einfach an den Pfeilern der PV-Überdachung installiert werden und beide Parkplätze bequem versorgen. Zusätzliche Stelen oder Fundamente werden nicht benötigt.

Auch technisch überzeugt die AMTRON® Professional Doppelwallbox. Besonders die benutzerfreundliche RFID-Autorisierung sowie perspektivisch die Einsatzmöglichkeit der noch bequemeren Plug-and-Charge-Funktion standen im Fokus. Die Ladeleistung ist für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie Gäste mit 22 kW je Ladepunkt optimal dimensioniert.

Die Firma Karl Georg setzt auf Innovation – und das aus Tradition. Das von PowerShield entwickelte Konzept aus PV-Carport und der einfach erweiterbaren Ladeinfrastruktur mit AMTRON® Professional Ladelösungen passt perfekt zu dieser modernen Ausrichtung. PowerShield hat damit ein ideales Fundament für die Elektromobilität bei Karl Georg errichtet.