POWER YOUR BUSINESS!
CHARGE UP YOUR DAY!
ELECTRIFY YOUR MOBILITY

Die Systemair GmbH im badischen Boxberg gehört zur gleichnamigen schwedischen Unternehmensgruppe, die Weltmarktführer für nachhaltige und energieeffiziente Lüftungs- und Klimasysteme ist. Ihre schwedische Mentalität ist den rund 400 Lüftungs- und Klimaprofis der deutschen Niederlassungen anzumerken, da Umweltbewusstsein und Energieeffizienz zentrale Werte sind. So begleitet Systemair seine Kundschaft von der Idee bis zur Realisierung mit nachhaltigen Lösungen rund um das Thema Frischluft. Die abgasfreie Mobilität der Mitarbeitenden und Gäste zu fördern, ergänzt dies ideal.

Dass Systemair seine Mission ganzheitlich verfolgt, wird beim Blick auf den Firmenparkplatz deutlich: 8 Ladepunkte mit je 22 kW Ladeleistung aufgeteilt auf 4 AMEDIO® Professional Ladesäulen bieten Mitarbeitenden sowie Besucherinnen und Besuchern benutzerfreundliche Lademöglichkeiten. Dank der unkomplizierten Vernetzungsmöglichkeit der Ladestationen wurde die Backendanbindung problemlos per LAN hergestellt. Dies ist nicht nur überaus kosteneffektiv, sondern bietet auch höchste Zuverlässigkeit.

Besonders überzeugt hat der Lösungsgedanke von MENNEKES. Neben den Ladestationen selbst nutzt Systemair nämlich auch die komfortable Abrechnungsdienstleistung MENNEKES ativo. Zusammen mit den lastmanagementfähigen Ladestationen und ihrem erstklassigen Kosten-Nutzen-Verhältnis sowie dem hohen Funktionsumfang entsteht eine zukunftssichere Gesamtlösung. Diese passt perfekt zur nordischen Mentalität des Unternehmens – nachhaltig, umweltbewusst, effizient.