MENNEKES

Produkt-Referenzen

Milton Keynes Waste Recovery Park
Milton Keynes Waste Recovery Park
Großbritannien
  • 5er AMAXX®
  • Schutzart IP67
  • Gehäuse und Betätigungsklappe aus Kunststoff mit erhöhter Beständigkeit gegen Chemikalien
  • mit hohen mechanischen, thermischen und elektrischen Eigenschaften
  • CEE-Steckdosen
  • Lasttrennschalter
  • FI- und LS-Schalter
Nigerian Bottling Company
Nigerian Bottling Company
Nigeria
  • 4er AMAXX® Mobil mit Tragegriff
  • Schutzart IP67
  • 20 m Zuleitung mit CEE-Stecker 32 A
  • Schutzkontakt-Steckdose britische Norm (IP68)
  • CEE-Steckdosen
  • FI- und LS-Schalter
Pirelli
Pirelli
Indonesien
  • Zwei 4er AMAXX®
  • Schutzart IP67
  • CEE-Steckdosen DUO abschaltbar mit mechanischer Verriegelung bis 63 A
  • LS-Schalter (allpolig)
Polytechnische Universität St. Petersburg
Polytechnische Universität St. Petersburg
Russische Föderation
  • Je vier 4er AMAXX®
  • Schutzart IP44
  • stirnseitig verbunden auf Edelstahl-Standrahmen
  • Moduladapter zur Aufnahme von NOT-AUS-Schaltern oder Tastern
  • Schalterflansch montierbar an beliebiger Position in Modulplattenöffnung
  • Leuchtmelder
  • CEE-Steckdosen
  • LS-Schalter
Reliance Industries Limited
Reliance Industries Limited
Indien
  • 4er AMAXX® Mobil mit Tragegriff
  • Schutzart IP67
  • 10 m Zuleitung mit CEE-Stecker 32 A
  • CEE-Steckdosen
  • FI- und LS-Schalter
Siemens
Siemens
Russische Föderation
  • 5 Glasfaser-Kunststoff-Gehäuse und drei 5er AMAXX® auf Wandbefestigungsrahmen
  • Schutzart IP44
  • CEE-Steckdosen bis 63 A
  • FI- und LS-Schalter (allpolig)