MENNEKES

Produkt-Referenzen

KoneCranes
KoneCranes
Finnland
  • 5er AMAXX®
  • Schutzart IP67
  • CEE-Steckdosen bis 63 A
  • SCHUKO® Steckdosen (IP68)
  • FI- und LS-Schalter
Lighthouse Chapel
Lighthouse Chapel
Südafrika
  • 4er AMAXX® Mobil mit Tragegriff
  • Schutzart IP67
  • 1 m Zuleitung mit CEE-Stecker 32 A
  • CEE-Steckdosen
  • FI- und LS-Schalter
Messehalle 12 Frankfurt
Messehalle 12 Frankfurt
Deutschland
  • Schutzart IP67
  • Cu-Patchfeld 6xRJ45
  • 6 RJ45 Module
  • höhenverstellbare Tragschiene mit Tragschienenrasten
  • Unterteil mit Eindrehmuttern zur Aufnahme einer Bodenmontageplatte
Metro Lima
Metro Lima
Peru
  • Gemäß Landesnormen und Vorgaben der Bahnbetreiber
  • 5er AMAXX®
  • Schutzart IP67
  • CEE-Steckdosen DUO abschaltbar mit mechanischer Verriegelung bis 63 A
  • LS-Schalter
Metro Riad
Metro Riad
Saudi-Arabien
  • Gemäß Landesnormen und Vorgaben der Bahnbetreiber
  • Zwei 3er AMAXX®
  • Schutzart IP67
  • CEE-Steckdosen 16 A
  • LS-Schalter
Metro Tunnel Amsterdam
Metro Tunnel Amsterdam
Niederlande
  • gemäß Landesnormen und Vorgaben der Bahnbetreiber
  • 3er AMAXX®
  • Schutzart IP44
  • Gehäuse und Betätigungsklappe aus Kunststoff mit erhöhter Beständigkeit gegen Chemikalien
  • mit hohen mechanischen, thermischen und elektrischen Eigenschaften
  • SCHUKO® Steckdosen
  • CEE-Steckdose
  • FI- und LS-Schalter