MENNEKES

M.ONE Core

M.ONE Core - Energieverteilung smart gemacht

Mit M.ONE wird dezentrale Energieversorgung smart, sicher und transparent. Ob robuste Wandsteckdosen, flexible Steckdosenkombinationen, praktische Extensions für bestehende Anlagen oder die vielseitige Sensorbox – alle M.ONE Core Produkte verbinden zuverlässige MENNEKES Qualität mit intelligenter IoT‑Technologie.

Das Ergebnis: präzises Energiemonitoring, sichere Zustandsüberwachung und ein effizienteres Energiemanagement – einfach per Plug&Play und nahtlos integriert in die M.ONE Industrial Cloud. Die passenden M.ONE Pulse SaaS‑Module erweitern Ihre Hardware um Funktionen wie Temperaturüberwachung, Differenzstrommessung, Ortung und vieles mehr.

So wird Ihre Energieverteilung nicht nur digitaler, sondern auch sicherer und nachhaltiger – für mehr Transparenz, höhere Effizienz und zukunftssichere Prozesse in jedem Anwendungsbereich.

Zählerfenster und LED-Anzeigen

Alle M.ONE Core Produkte haben ein zentrales Wiedererkennungsmerkmal - ein Zählerfenster mit LED-Statusanzeigen. Das Zählerfenster ermöglicht den Blick auf das Display des Energiezählers, welches unter anderem den aktuellen Zählerstand in kWh anzeigt. Auf den LEDs unter dem Zählerfenster können Nutzer zusätzlich den Systemstatus erkennen. Hier unterscheidet M.ONE Core zwischen der Empfangsqualität (Funkturm-Symbol) und dem Zustand des Produktes in Bezug auf die eingestellten Grenzwerte (Informations-Symbol).

Funk-LED:

  • Grün blinkend – Initialisierung und Systemstart
  • Blau leuchtend – System aktiv und verbunden
  • Blau blinkend – Datenübertragung
  • Magenta blinkend – Verbindungsversuch
  • Cyan leuchtend – Neustart steht bevor
  • Cyan blinkend – Update wird ausgeführt
  • Rot leuchtend – Systemfehler

Info-LED:

  • Grün blinkend – Sensorerkennung wird ausgeführt
  • Grün leuchtend – Sensoren erkannt / keine Fehler
  • Gelb blinkend – Warnung steht an
  • Rot blinkend – Alarm steht an
  • Rot leuchtend – kein Sensor erkannt / Fehler

M.ONE Core Wandsteckdosen

Dezentrale Stromversorgung, smart gemacht

Unsere M.ONE Core Wandsteckdosen und die dazugehörigen M.ONE Pulse SaaS-Module helfen Ihnen dabei, effizientes Energiemanagement nach ISO 50001 in Ihrem Unternehmen umzusetzen. So können Sie unter anderem den Stromfluss mit dem Monitoring-Modul im Blick behalten oder mit einem passenden Messkonzept Drittmengen im gesamten Stromverbrauch erkennen und in der Auswertung abgrenzen. Durch die Temperaturüberwachung kann die M.ONE Core Wandsteckdose auch zum präventiven Brandschutz beitragen.

M.ONE Core Wandsteckdosen

M.ONE Core Kombinationen

Bewährte Stromverteiler mit M.ONE Technologie

Mobil, freistehend oder fest installiert: Steckdosenkombinationen von MENNEKES garantieren immer eine zuverlässige Stromversorgung. Mit der M.ONE Technologie werden die bewährten Kombinationen intelligent aufgerüstet. Neben dem Allrounder M.ONE Core AMAXX® als Energy Basic und Energy Advanced Version bieten wir die Steckdosenleiste M.ONE Core EverGUM® und die mobilen Verteiler M.ONE Core EverBOX® und EverBOX® Grip in unserem M.ONE Core Portfolio an. Je nach Ausstattung der Kombinationen können verschiedene SaaS-Module hinzugebucht werden.

M.ONE Core Stromverteiler im Überblick

M.ONE Core Extension

Smartes Update für bestehende Energieverteilung

Mit der M.ONE Core Extension bieten wir Ihnen die Möglichkeit, bereits bestehende Energieverteilungen oder fest angeschlossene Verbraucher zu digitalisieren und somit die genaue Nutzung zu messen, z. B. an Fertigungsmaschinen oder Montageanlagen. Über die Differenzstrommessung können Sie zusätzlich wichtige Sicherheitsmaßnahmen in Ihre Energieverteilung integrieren. M.ONE ermöglicht eine Überwachung einzelner Stromkreise oder Maschinen - dies ist besonders bei kritischen Anlagen oder Geräten mit hohem Fehlerstromrisiko entscheidend. In IT-Systemen oder anderen Anlagen ohne klassische RCDs kann die Differenzstrommessung als vorbeugende Maßnahme, zum Beispiel zum Brandschutz, genutzt werden.

M.ONE Core Extension kennenlernen

M.ONE Core Sensorbox

Robuste Gehäue für sensible Sensorik

Die M.ONE Core Sensorbox ist ein flexibles Werkzeug um Messwerte dezentral auf einfache Weise zu erfassen und in das M.ONE Ökosystem zu integrieren. Die Sensorbox ist anschlussfertig verdrahtet und besitzt standardisierte M12-Rundsteckverbinder als Sensorschnittstellen. Die außenliegenden Befestigungspunkte machen die Montage besonders einfach und das chemikalienbeständige Gehäuse mit IP67 Schutz ermöglichen den Einsatz in rauen Arbeitsumgebungen. Die Sensorbox hilft bei der Erfassung wichtiger Temperaturdaten und der Übertragung in die M.ONE Industrial Cloud. Hierdurch wird das Monitoring von Temperaturen einfacher und digitaler. So können Sie Plug&Play Verbraucher bei denen kritische Temperaturen auftreten können dauerhaft überwachen und werden sofort über Abweichungen informiert.

Informationen M.ONE Core Sensorbox

M.ONE Pulse - SaaS-Module

Entdecken Sie das komplette M.ONE Pulse Portfolio – von Energiemessung und Temperaturüberwachung, über Monitoring und Standortverfolgung bis hin zur Differenzstrom- und Gerätezustandsanalyse. Wählen Sie genau die Funktionen, die Ihre Energieverteilung smarter, sicherer und effizienter machen. Modular, flexibel und jederzeit per App aktivierbar.

M.ONE Pulse entdecken

Kontakt

Unser Team ist für Sie da: Nutzen Sie einfach das Kontaktformular oder treten Sie direkt mit Ihren Ansprechpartnern in Verbindung. Wir unterstützen Sie gern dabei, die passende M.ONE Lösung für Ihre Anwendung zu finden – schnell, kompetent und persönlich.

KontaktformularAnsprechpartner vor Ort