POWER YOUR BUSINESS!
CHARGE UP YOUR DAY!
ELECTRIFY YOUR MOBILITY

Unsere M.ONE Core Wandsteckdosen mit integrierter Energiemesstechnik und M.ONE Core Technologie machen ihre Energieverteilung transparent. Die erfassten Messdaten unterstützen eine transparente Abbildung elektrischer Verbraucherstrukturen und liefern belastbare Grundlagen für Energienalysen. Damit ist M.ONE ein wichtiger Baustein für ein dezentrales Energiemanagement nach ISO 50001. Mit dem Monitoring‑Modul lassen sich Stromflüsse kontinuierlich erfassen und auswerten, wodurch Lastverläufe, Verbrauchsmuster und potenzielle Abweichungen transparent werden. Zusätzlich können Drittmengen im Gesamtstromverbrauch eindeutig identifiziert und messtechnisch abgegrenzt werden, was für die normgerechte Dokumentation und Abrechnung wesentlich ist. Durch die Überwachung der Innentemperatur kann die M.ONE Core Wandsteckdose dabei helfen, Brandrisiken in ihrem Betrieb zu senken.
Steckdosen in unterschiedlichen Ausführungen sind seit Jahren wichtiger Bestandteil des MENNEKES-Produktportfolios, und entscheidend für eine sichere und dezentrale Stromversorgung in verschiedensten Industrien und Branchen. Mit der M.ONE Core Wandsteckdose wird aus einem Teil der Energieverteilung nun ein intelligentes Hilfsmittel, mit dem sich Energieflüsse einfach und präzise erfassen lassen.
Die Dimensionen und Gehäusemaße der M.ONE Core Wandsteckdosen sind identisch zu unseren bewährten DUO-Wandsteckdosen. Die Modelle sind in den Schutzarten IP54 oder IP67 erhältlich und bieten damit in anspruchsvollen staubigen oder sehr feuchten Umgebungen eine sichere Energieverteilung. Zudem sind die Gehäuse aus chemikalienbeständigem Spezialkunststoff gefertigt. Das macht den Einsatz der M.ONE Core Wandsteckdose auch unter härtesten Bedingungen sicher und zuverlässig.