MENNEKES
MENNEKES Schutzkontakt-Anbausteckdose 10087
MENNEKES Schutzkontakt-Anbausteckdose 10087 images3d

Schutzkontakt-Anbausteckdose 10087

Ampere 15 A
  • NEMA für USA und Kanada
  • mit Klappdeckel
  • 3 Schraubklemmen
  • nicht kombinierbar mit Wandsteckdosen-Unterteil 10714, 10715 oder 10716
  • Bestellnr.10087
  • EAN4015394162773
  • VPE 20 Stück
Standard Schraubanschlusstechnik

Schraubkontakt

Standard Schraubanschlusstechnik

Technische Daten

Schutzkontakt-Anbausteckdose 10087

Ampere 15 A
Pole 2 p+PE
Volt 125 V
Anschlusstechnik Schraubkontakt
Kontakt standard
Schutzart IP44
Shutter Nein
Flansch 50x50 mm
Bohrloch 38x38 mm
Gewicht 40 g
Prüfzeichen EAC

Richtlinien

Schutzkontakt-Anbausteckdose 10087

Sie haben Fragen zu unseren Produkten und Services? Gerne sind wir für Sie da. Bitte geben Sie unten Ihre Postleitzahl ein, um den richtigen Ansprechpartner für Ihre Fragen zu finden. Zusätzlich zu den Ansprechpartnern aus der MENNEKES Zentrale werden Ihnen dann auch Ihre Ansprechpartner vor Ort angezeigt.