MENNEKES
MENNEKES Wandsteckdose SCHUKO® 10119

Wandsteckdose SCHUKO® 10119

Ampere 16 A
  • mit Klappdeckel
  • 3 Schraubklemmen als Verbindungsklemmen von 1,5 – 2,5 mm²
  • Einführung M 20 x 1,5 oben mit Verschraubung und M 20 x 1,5 blind (zum Ausschneiden) unten
  • mittels Nut und Schieber aneinanderreihbar
  • Bestellnr.10119
  • EAN4015394312130
  • VPE 10 Stück
Standard Schraubanschlusstechnik

Schraubkontakt

Standard Schraubanschlusstechnik

Technische Daten

Wandsteckdose SCHUKO® 10119

Ampere 16 A
Pole 2 p+PE
Volt 230 V
Anschlusstechnik Schraubkontakt
Kontakt standard
Schutzart IP44
Shutter Nein
Gewicht 86 g

Richtlinien

Wandsteckdose SCHUKO® 10119

Sie haben Fragen zu unseren Produkten und Services? Gerne sind wir für Sie da. Bitte geben Sie unten Ihre Postleitzahl ein, um den richtigen Ansprechpartner für Ihre Fragen zu finden. Zusätzlich zu den Ansprechpartnern aus der MENNEKES Zentrale werden Ihnen dann auch Ihre Ansprechpartner vor Ort angezeigt.