MENNEKES
MENNEKES Schutzkontakt-Wandsteckdose 10121

Schutzkontakt-Wandsteckdose 10121

Ampere 16 A
  • französisch/belgische Norm
  • mit Klappdeckel
  • 3 Schraubklemmen als Verbindungsklemmen von 1,5 – 2,5 mm²
  • Einführung M 20 x 1,5 oben mit Verschraubung und M 20 x 1,5 blind (zum Ausschneiden) unten
  • mittels Nut und Schieber aneinanderreihbar
  • Bestellnr.10121
  • EAN4015394312116
  • VPE 50 Stück
Standard Schraubanschlusstechnik

Schraubkontakt

Standard Schraubanschlusstechnik

Technische Daten

Schutzkontakt-Wandsteckdose 10121

Ampere 16 A
Pole 2 p+PE
Volt 230 V
Anschlusstechnik Schraubkontakt
Kontakt standard
Schutzart IP44
Shutter Nein
Flansch 50x50 mm
Bohrloch 38x38 mm
Gewicht 85 g

Richtlinien

Schutzkontakt-Wandsteckdose 10121

Sie haben Fragen zu unseren Produkten und Services? Gerne sind wir für Sie da. Bitte geben Sie unten Ihre Postleitzahl ein, um den richtigen Ansprechpartner für Ihre Fragen zu finden. Zusätzlich zu den Ansprechpartnern aus der MENNEKES Zentrale werden Ihnen dann auch Ihre Ansprechpartner vor Ort angezeigt.