MENNEKES
MENNEKES Anbausteckdose SCHUKO® 11032F

Anbausteckdose SCHUKO® 11032F

Ampere 16 A
  • für ortsfesten Einsatz
  • mit Klappdeckel
  • auch für Kabelkanäle und UP-Kästen geeignet
  • 3 Schraubklemmen als Verbindungsklemmen von 1,5 – 2,5 mm²
  • Bestellnr.11032F
  • EAN4015394260783
  • VPE 20 Stück
Standard Schraubanschlusstechnik

Schraubkontakt

Standard Schraubanschlusstechnik

Technische Daten

Anbausteckdose SCHUKO® 11032F

Ampere 16 A
Pole 2 p+PE
Volt 230 V
Anschlusstechnik Schraubkontakt
Kontakt standard
Schutzart IP54
Shutter Nein
Gehäusematerial Kunststoff
Flansch 75x75 mm
Bohrloch 60x60 mm
Gewicht 60 g
Prüfzeichen VDE

Richtlinien

Anbausteckdose SCHUKO® 11032F

Passende Produkte

Anbausteckdose SCHUKO® 11032F mit IP54

MENNEKES Stecker SCHUKO® 152072

Stecker SCHUKO®

Bestellnr. 152072

  • Schutzart: IP54
  • Ampere: 16 A
  • Pole: 2 p+PE
  • Volt: 230 V
  • Anschlusstechnik: Schraubkontakt

Sie haben Fragen zu unseren Produkten und Services? Gerne sind wir für Sie da. Bitte geben Sie unten Ihre Postleitzahl ein, um den richtigen Ansprechpartner für Ihre Fragen zu finden. Zusätzlich zu den Ansprechpartnern aus der MENNEKES Zentrale werden Ihnen dann auch Ihre Ansprechpartner vor Ort angezeigt.