MENNEKES
MENNEKES Wandgerätestecker 1107
MENNEKES Wandgerätestecker 1107 images3d

Wandgerätestecker 1107

  • Schraubkontakt
  • gummierter Bajonettring
  • Bestellnr.1107
  • EAN4015394007302
  • VPE 5 Stück
Standard Schraubanschlusstechnik

Schraubkontakt

Standard Schraubanschlusstechnik

Technische Daten

Wandgerätestecker 1107

Ampere 63 A
Pole 3 p
Volt 230 V
Uhrzeitstellung 6 h
Hertz 50-60 Hz
Anschlusstechnik Schraubkontakt
Kontakt standard
Schutzart IP67
Gewicht 820 g
Prüfzeichen EAC
CQC

Richtlinien

Wandgerätestecker 1107

Passendes Zubehör

Wandgerätestecker 1107

MENNEKES Schutzkappe 40787

Schutzkappe

Bestellnr. 40787

für wasserdichte Stecker, Wand- und Anbaugerätestecker 63 A, 3 p - 5 p

MENNEKES Schutzkappe 40434

Schutzkappe

Bestellnr. 40434

für wasserdichte Stecker, Wand- und Anbaugerätestecker

Sie haben Fragen zu unseren Produkten und Services? Gerne sind wir für Sie da. Bitte geben Sie unten Ihre Postleitzahl ein, um den richtigen Ansprechpartner für Ihre Fragen zu finden. Zusätzlich zu den Ansprechpartnern aus der MENNEKES Zentrale werden Ihnen dann auch Ihre Ansprechpartner vor Ort angezeigt.