MENNEKES
MENNEKES Montagebock 11254

Montagebock 11254

  • zur Befestigung von Raststeckdosen auf Tragschienen
  • Bestellnr.11254
  • EAN4015394233619
  • VPE 100 Stück

Planungsdaten & Downloads

Montagebock 11254

Richtlinien

Montagebock 11254

Passende Produkte

Montagebock 11254

MENNEKES Schutzkontakt-Raststeckdose 11665K

Schutzkontakt-Raststeckdose

Bestellnr. 11665K

  • Schutzart: IP20
  • Ampere: 16 A
  • Pole: 2 p+PE
  • Volt: 230 V
  • Anschlusstechnik: Steckklemmen
MENNEKES Raststeckdose SCHUKO® 11513K

Raststeckdose SCHUKO®

Bestellnr. 11513K

  • Schutzart: IP20
  • Ampere: 16 A
  • Pole: 2 p+PE
  • Volt: 230 V
  • Anschlusstechnik: Steckklemmen
MENNEKES Raststeckdose SCHUKO® 11510K

Raststeckdose SCHUKO®

Bestellnr. 11510K

  • Schutzart: IP20
  • Ampere: 16 A
  • Pole: 2 p+PE
  • Volt: 230 V
  • Anschlusstechnik: Steckklemmen
MENNEKES Raststeckdose SCHUKO® 11515K

Raststeckdose SCHUKO®

Bestellnr. 11515K

  • Schutzart: IP20
  • Ampere: 16 A
  • Pole: 2 p+PE
  • Volt: 230 V
  • Anschlusstechnik: Steckklemmen

Sie haben Fragen zu unseren Produkten und Services? Gerne sind wir für Sie da. Bitte geben Sie unten Ihre Postleitzahl ein, um den richtigen Ansprechpartner für Ihre Fragen zu finden. Zusätzlich zu den Ansprechpartnern aus der MENNEKES Zentrale werden Ihnen dann auch Ihre Ansprechpartner vor Ort angezeigt.