MENNEKES
MENNEKES Anbausteckdose SCHUKO® 11332F

Anbausteckdose SCHUKO® 11332F

Ampere 16 A
  • für ortsveränderlichen Einsatz
  • mit Klappdeckel
  • auch für Kabelkanäle und UP-Kästen geeignet
  • 3 Schraubklemmen als Verbindungsklemmen von 1,5 – 2,5 mm²
  • Bestellnr.11332F
  • EAN4015394312024
  • VPE 10 Stück
Standard Schraubanschlusstechnik

Schraubkontakt

Standard Schraubanschlusstechnik

Technische Daten

Anbausteckdose SCHUKO® 11332F

Ampere 16 A
Pole 2 p+PE
Volt 230 V
Anschlusstechnik Schraubkontakt
Kontakt standard
Schutzart IP54
Shutter Nein
Gehäusematerial Kunststoff
Flansch 75x75 mm
Bohrloch 60x60 mm
Gewicht 71 g

Richtlinien

Anbausteckdose SCHUKO® 11332F

Sie haben Fragen zu unseren Produkten und Services? Gerne sind wir für Sie da. Bitte geben Sie unten Ihre Postleitzahl ein, um den richtigen Ansprechpartner für Ihre Fragen zu finden. Zusätzlich zu den Ansprechpartnern aus der MENNEKES Zentrale werden Ihnen dann auch Ihre Ansprechpartner vor Ort angezeigt.