MENNEKES
MENNEKES Stecker PowerTOP® Xtra R 13105
MENNEKES Stecker PowerTOP® Xtra R 13105 images3d

Stecker PowerTOP® Xtra R 13105

Ampere 63 A
  • Schraubkontakt
  • gummierte Griffflächen
  • Rahmenklemmen
  • hochwärmebeständige Kontaktträger
  • vernickelte Kontakte
  • Verschraubung mit Abdichtung
  • Zugentlastung und Kabelknickschutz
  • Gehäuse mit Gewindeverschluss
  • Sicherungsschieber für Gehäuse und Verschraubung
  • Bestellnr.13105
  • EAN4015394238539
  • VPE 5 Stück
Standard Schraubanschlusstechnik

Schraubkontakt

Standard Schraubanschlusstechnik

Technische Daten

Stecker PowerTOP® Xtra R 13105

Ampere 63 A
Pole 4 p
Volt 230 V
Uhrzeitstellung 9 h
Hertz 50-60 Hz
Anschlusstechnik Schraubkontakt
Kontakt hochwärmebeständige Kontaktträger
vernickelte Kontakte
Schutzart IP54
Gewicht 726 g
Prüfzeichen CB Zertifikat
VDE
EAC

Richtlinien

Stecker PowerTOP® Xtra R 13105

Passende Produkte

Stecker PowerTOP® Xtra R 13105 mit IP54

MENNEKES Kupplung PowerTOP® Xtra 14105

Kupplung PowerTOP® Xtra

Bestellnr. 14105

  • Schutzart: IP54
  • Ampere: 63 A
  • Pole: 4 p
  • Volt: 230 V
  • Anschlusstechnik: Schraubkontakt

Sie haben Fragen zu unseren Produkten und Services? Gerne sind wir für Sie da. Bitte geben Sie unten Ihre Postleitzahl ein, um den richtigen Ansprechpartner für Ihre Fragen zu finden. Zusätzlich zu den Ansprechpartnern aus der MENNEKES Zentrale werden Ihnen dann auch Ihre Ansprechpartner vor Ort angezeigt.

Oops, an error occurred! Request: 8dc419497151e