POWER YOUR BUSINESS!
CHARGE UP YOUR DAY!
ELECTRIFY YOUR MOBILITY
Stecker PowerTOP® Xtra R mit ErgoCONTACT® 13577
Ampere | 32 A |
---|---|
Pole | 4 p |
Volt | 110 V |
Uhrzeitstellung | 4 h |
Hertz | 50-60 Hz |
Anschlusstechnik | Schraubanschlusstechnik ErgoCONTACT® |
Kontakt |
vernickelte Kontakte hochwärmebeständige Kontaktträger |
Schutzart | IP54 |
Gewicht | 344 g |
Prüfzeichen |
CB Zertifikat VDE |
Stecker PowerTOP® Xtra R mit ErgoCONTACT® 13577
Stecker PowerTOP® Xtra R mit ErgoCONTACT® 13577 mit IP54
Stecker PowerTOP® Xtra R mit ErgoCONTACT® 13577