POWER YOUR BUSINESS!
CHARGE UP YOUR DAY!
ELECTRIFY YOUR MOBILITY
Stecker PowerTOP® Xtra R mit ErgoCONTACT® 13603
Ampere | 32 A |
---|---|
Pole | 3 p |
Volt | 50-250 V |
Uhrzeitstellung | 3 h |
Hertz | (DC) |
Anschlusstechnik | Schraubanschlusstechnik ErgoCONTACT® |
Kontakt |
hochwärmebeständige Kontaktträger vernickelte Kontakte |
Schutzart | IP54 |
Gewicht | 323 g |
Prüfzeichen |
CB Zertifikat VDE |
Stecker PowerTOP® Xtra R mit ErgoCONTACT® 13603
Stecker PowerTOP® Xtra R mit ErgoCONTACT® 13603