MENNEKES
MENNEKES Kupplung PowerTOP® Xtra R 14235
MENNEKES Kupplung PowerTOP® Xtra R 14235 images3d

Bitte akzeptieren Sie die Marketing-Cookies um dieses Video zu sehen.

Video

Kupplung PowerTOP® Xtra R 14235

  • Schraubkontakt
  • gummierte Griffflächen
  • Rahmenklemmen
  • X-CONTACT®
  • hochwärmebeständige Kontaktträger
  • vernickelte Kontakte
  • Verschraubung mit Abdichtung
  • Zugentlastung und Kabelknickschutz
  • Gehäuse mit Gewindeverschluss
  • Sicherungsschieber für Gehäuse und Verschraubung
  • Bestellnr.14235
  • EAN4015394241096
  • VPE 5 Stück
Standard Schraubanschlusstechnik

Schraubkontakt

Standard Schraubanschlusstechnik

X-CONTACT®

X-CONTACT®

Innovative Kontakthülsen-Technologie

Technische Daten

Kupplung PowerTOP® Xtra R 14235

Ampere 125 A
Pole 5 p
Volt 400 V
Uhrzeitstellung 6 h
Hertz 50-60 Hz
Anschlusstechnik Schraubkontakt
Kontakt hochwärmebeständige Kontaktträger
vernickelte Kontakte
X-CONTACT®
Schutzart IP67
Gewicht 1662 g
Prüfzeichen CB Zertifikat
VDE
EAC

Videos

Kupplung PowerTOP® Xtra R 14235

Bitte akzeptieren Sie die Marketing-Cookies um dieses Video zu sehen.

Video

Bitte akzeptieren Sie die Marketing-Cookies um dieses Video zu sehen.

Montagevideo

Richtlinien

Kupplung PowerTOP® Xtra R 14235

Sie haben Fragen zu unseren Produkten und Services? Gerne sind wir für Sie da. Bitte geben Sie unten Ihre Postleitzahl ein, um den richtigen Ansprechpartner für Ihre Fragen zu finden. Zusätzlich zu den Ansprechpartnern aus der MENNEKES Zentrale werden Ihnen dann auch Ihre Ansprechpartner vor Ort angezeigt.

Häufige Fragen zum Produkt

Was bedeutet die Uhrzeitstellung 6h?

Bei der Kupplung oder der Steckdose befindet sich der Schutzleiterkontakt (PE) auf der Position/Uhrzeitstellung 6h. Weitere Informationen finden Sie hier

Zu den Fragen und Antworten