POWER YOUR BUSINESS!
CHARGE UP YOUR DAY!
ELECTRIFY YOUR MOBILITY
Kupplung PowerTOP® Xtra R mit ErgoCONTACT® 14672
| Ampere | 16 A |
|---|---|
| Pole | 4 p |
| Volt | 440-460 V |
| Uhrzeitstellung | 11 h |
| Hertz | 60 Hz |
| Anschlusstechnik | Schraubanschlusstechnik ErgoCONTACT® |
| Kontakt |
vernickelte Kontakte hochwärmebeständige Kontaktträger |
| Schutzart | IP67 / IP69 |
| Gewicht | 290 g |
| Prüfzeichen | VDE |
Kupplung PowerTOP® Xtra R mit ErgoCONTACT® 14672
Kupplung PowerTOP® Xtra R mit ErgoCONTACT® 14672 mit IP67 / IP69
Kupplung PowerTOP® Xtra R mit ErgoCONTACT® 14672