POWER YOUR BUSINESS!
CHARGE UP YOUR DAY!
ELECTRIFY YOUR MOBILITY
Kupplung PowerTOP® Xtra R mit ErgoCONTACT® 14676
| Ampere | 32 A |
|---|---|
| Pole | 3 p |
| Volt | 50-250 V |
| Uhrzeitstellung | 3 h |
| Hertz | (DC) |
| Anschlusstechnik | Schraubanschlusstechnik ErgoCONTACT® |
| Kontakt |
vernickelte Kontakte hochwärmebeständige Kontaktträger X-CONTACT® |
| Schutzart | IP67 / IP69 |
| Gewicht | 410 g |
| Prüfzeichen | VDE |
Kupplung PowerTOP® Xtra R mit ErgoCONTACT® 14676
Kupplung PowerTOP® Xtra R mit ErgoCONTACT® 14676 mit IP67 / IP69
Kupplung PowerTOP® Xtra R mit ErgoCONTACT® 14676