MENNEKES
MENNEKES Stecker SCHUKO® 152072

Stecker SCHUKO® 152072

Ampere 16 A
  • Schraubklemmen
  • mit doppeltem Schutzleiter nach deutscher und französisch/belgischer Norm
  • mit Kabelverschraubung
  • großer Anschlussraum für Leitungen bis 3x2,5 mm², bis H07RN-F
  • Bestellnr.152072
  • EAN4015394311164
  • VPE 10 Stück
Standard Schraubanschlusstechnik

Schraubkontakt

Standard Schraubanschlusstechnik

Technische Daten

Stecker SCHUKO® 152072

Ampere 16 A
Pole 2 p+PE
Volt 230 V
Anschlusstechnik Schraubkontakt
Kontakt standard
Schutzart IP54
Shutter Nein
Gehäusematerial Kunststoff
Gewicht 66 g

Richtlinien

Stecker SCHUKO® 152072

Passende Produkte

Stecker SCHUKO® 152072 mit IP54

MENNEKES Anbausteckdose SCHUKO® 11322

Anbausteckdose SCHUKO®

Bestellnr. 11322

  • Schutzart: IP54
  • Ampere: 16 A
  • Pole: 2 p+PE
  • Volt: 230 V
  • Anschlusstechnik: Schraubkontakt
MENNEKES Anbausteckdose SCHUKO® 11332

Anbausteckdose SCHUKO®

Bestellnr. 11332

  • Schutzart: IP54
  • Ampere: 16 A
  • Pole: 2 p+PE
  • Volt: 230 V
  • Anschlusstechnik: Schraubkontakt
MENNEKES Anbausteckdose SCHUKO® 11032F

Anbausteckdose SCHUKO®

Bestellnr. 11032F

  • Schutzart: IP54
  • Ampere: 16 A
  • Pole: 2 p+PE
  • Volt: 230 V
  • Anschlusstechnik: Schraubkontakt
MENNEKES Kupplung SCHUKO® 158071

Kupplung SCHUKO®

Bestellnr. 158071

  • Schutzart: IP54
  • Ampere: 16 A
  • Pole: 2 p+PE
  • Volt: 230 V
  • Anschlusstechnik: Schraubkontakt
MENNEKES Kupplung französisch-belgische Norm 158070

Kupplung französisch-belgische Norm

Bestellnr. 158070

  • Schutzart: IP54
  • Ampere: 16 A
  • Pole: 2 p+PE
  • Volt: 230 V
  • Anschlusstechnik: Schraubkontakt

Sie haben Fragen zu unseren Produkten und Services? Gerne sind wir für Sie da. Bitte geben Sie unten Ihre Postleitzahl ein, um den richtigen Ansprechpartner für Ihre Fragen zu finden. Zusätzlich zu den Ansprechpartnern aus der MENNEKES Zentrale werden Ihnen dann auch Ihre Ansprechpartner vor Ort angezeigt.