MENNEKES
MENNEKES Regenschutzdach 15575

Regenschutzdach 15575

  • Edelstahl geschliffen
  • für Aufputz-Verteiler 700 x 530 x 350 mm
  • Bestellnr.15575
  • EAN4015394192695
  • VPE 1 Stück

Planungsdaten & Downloads

Regenschutzdach 15575

Richtlinien

Regenschutzdach 15575

Passende Produkte

Regenschutzdach 15575

MENNEKES Aufputz-Verteiler mit FI Typ A 83706

Aufputz-Verteiler mit FI Typ A

Bestellnr. 83706

  • Gehäusematerial: Metall
  • Schutzart: IP44
  • CEE 63 A, 5 p, 400 V : 1
  • CEE 32 A, 5 p, 400 V : 1
  • CEE 16 A, 5 p, 400 V : 1
  • SCHUKO®: 4
MENNEKES Aufputz-Verteiler mit FI Typ A 83705

Aufputz-Verteiler mit FI Typ A

Bestellnr. 83705

  • Gehäusematerial: Metall
  • Schutzart: IP44
  • CEE 63 A, 5 p, 400 V : 1
  • CEE 32 A, 5 p, 400 V : 2
  • CEE 16 A, 5 p, 400 V : 2
  • SCHUKO®: 3
MENNEKES Aufputz-Leergehäuse 18423

Aufputz-Leergehäuse

Bestellnr. 18423

Sie haben Fragen zu unseren Produkten und Services? Gerne sind wir für Sie da. Bitte geben Sie unten Ihre Postleitzahl ein, um den richtigen Ansprechpartner für Ihre Fragen zu finden. Zusätzlich zu den Ansprechpartnern aus der MENNEKES Zentrale werden Ihnen dann auch Ihre Ansprechpartner vor Ort angezeigt.