POWER YOUR BUSINESS!
CHARGE UP YOUR DAY!
ELECTRIFY YOUR MOBILITY
Aufputz-Verteiler mit FI Typ A 83705
| CEE 63 A, 5 p, 400 V | 1 |
|---|---|
| CEE 32 A, 5 p, 400 V | 2 |
| CEE 16 A, 5 p, 400 V | 2 |
| SCHUKO® | 3 |
| Absicherung |
|
| Vorsicherung max. | 125 A |
| InA | 70 A |
| RDF | 0,4 |
| Anschluss / Zuleitung |
|
| Schutzart | IP44 |
| Gehäusematerial | Metall |
| Gewicht | 50000 g |
| Höhe | 700 mm |
| Breite | 530 mm |
| Tiefe | 350 mm |
| Prüfzeichen | EAC |
Aufputz-Verteiler mit FI Typ A 83705
Aufputz-Verteiler mit FI Typ A 83705