MENNEKES
MENNEKES Aufputz-Leergehäuse 18423

Aufputz-Leergehäuse 18423

  • Edelstahl geschliffen
  • Maße (H x B x T): 700 x 530 x 350 mm
  • Bestellnr.18423
  • EAN4015394192718
  • VPE 1 Stück

Technische Daten

Aufputz-Leergehäuse 18423

Richtlinien

Aufputz-Leergehäuse 18423

Passendes Zubehör

Aufputz-Leergehäuse 18423

MENNEKES Regenschutzdach 15575

Regenschutzdach

Bestellnr. 15575

Edelstahl geschliffen, für Gehäusegröße 700 x 530 x 350 mm

MENNEKES Standsäule 18426

Standsäule

Bestellnr. 18426

Edelstahl geschliffen, Maße (H x B): 830 x 530 mm

MENNEKES Montageplatte 15577

Montageplatte

Bestellnr. 15577

verzinkt, für Gehäusegröße 700 x 530 x 350 mm

Sie haben Fragen zu unseren Produkten und Services? Gerne sind wir für Sie da. Bitte geben Sie unten Ihre Postleitzahl ein, um den richtigen Ansprechpartner für Ihre Fragen zu finden. Zusätzlich zu den Ansprechpartnern aus der MENNEKES Zentrale werden Ihnen dann auch Ihre Ansprechpartner vor Ort angezeigt.