MENNEKES
MENNEKES Kupplung SCHUKO® 158061

Kupplung SCHUKO® 158061

Ampere 16 A
  • Schraubklemmen
  • mit Kabelverschraubung
  • mit selbstschließendem Klappdeckel
  • großer Anschlussraum für Leitungen bis 3 x 2,5 mm², bis H07RN-F
  • Bestellnr.158061
  • EAN4015394310969
  • VPE 10 Stück
Standard Schraubanschlusstechnik

Schraubkontakt

Standard Schraubanschlusstechnik

Technische Daten

Kupplung SCHUKO® 158061

Ampere 16 A
Pole 2 p+PE
Volt 230 V
Anschlusstechnik Schraubkontakt
Kontakt standard
Schutzart IP54
Shutter Nein
Gehäusematerial Kunststoff
Gewicht 114 g

Richtlinien

Kupplung SCHUKO® 158061

Passende Produkte

Kupplung SCHUKO® 158061 mit IP54

MENNEKES Stecker SCHUKO® 152062

Stecker SCHUKO®

Bestellnr. 152062

  • Schutzart: IP54
  • Ampere: 16 A
  • Pole: 2 p+PE
  • Volt: 230 V
  • Anschlusstechnik: Schraubkontakt

Sie haben Fragen zu unseren Produkten und Services? Gerne sind wir für Sie da. Bitte geben Sie unten Ihre Postleitzahl ein, um den richtigen Ansprechpartner für Ihre Fragen zu finden. Zusätzlich zu den Ansprechpartnern aus der MENNEKES Zentrale werden Ihnen dann auch Ihre Ansprechpartner vor Ort angezeigt.