MENNEKES
MENNEKES Standsäule 18426

Standsäule 18426

  • Edelstahl geschliffen, zur leichteren Montage Rückwand abnehmbar.
  • 1 C-Profilschiene innen für Zugentlastungsschellen.
  • Die Zugentlastungsschellen sind nicht im Lieferumfang enthalten.
  • Maße (H x B): 830 x 530 mm
  • Bestellnr.18426
  • EAN4015394192725
  • VPE 1 Stück

Technische Daten

Standsäule 18426

Richtlinien

Standsäule 18426

Passende Produkte

Standsäule 18426

MENNEKES Aufputz-Verteiler mit FI Typ A 83705

Aufputz-Verteiler mit FI Typ A

Bestellnr. 83705

  • Gehäusematerial: Metall
  • Schutzart: IP44
  • CEE 63 A, 5 p, 400 V : 1
  • CEE 32 A, 5 p, 400 V : 2
  • CEE 16 A, 5 p, 400 V : 2
  • SCHUKO®: 3
MENNEKES Aufputz-Verteiler mit FI Typ A 83706

Aufputz-Verteiler mit FI Typ A

Bestellnr. 83706

  • Gehäusematerial: Metall
  • Schutzart: IP44
  • CEE 63 A, 5 p, 400 V : 1
  • CEE 32 A, 5 p, 400 V : 1
  • CEE 16 A, 5 p, 400 V : 1
  • SCHUKO®: 4
MENNEKES Aufputz-Leergehäuse 18423

Aufputz-Leergehäuse

Bestellnr. 18423

Sie haben Fragen zu unseren Produkten und Services? Gerne sind wir für Sie da. Bitte geben Sie unten Ihre Postleitzahl ein, um den richtigen Ansprechpartner für Ihre Fragen zu finden. Zusätzlich zu den Ansprechpartnern aus der MENNEKES Zentrale werden Ihnen dann auch Ihre Ansprechpartner vor Ort angezeigt.