MENNEKES
MENNEKES Frostsichere Außenarmatur 18440

Frostsichere Außenarmatur 18440

  • Frostsichere Außenarmatur mit automatischer Entleerfunktion, werksseitig vormontiert
  • Druckstufe PN 16
  • Außendurchmesser 26,4mm
  • Flexibler Rohranschluss DN 15 mit Schlauchanschlussverschraubung.
  • Alle im geschlossenen Zustand mediumberührten Metallteile aus Rotguss.
  • Schwarzer Kunststoff-Bediengriff mit blauem Signierplättchen.
  • Auslaufgehäuse mit Montageflächen
  • EPDM-Sitzdichtung
  • DVGW-Zulassung nach DIN EN 17821
  • Schallschutzzulassung nach DIN EN ISO 3822 Klasse 1
  • Integrierter RV und Rohrbelüfter als Sicherungskombination HD
  • DIN EN 1717
  • max. Betriebstemperatur: 65°C 
  • Bestellnr.18440
  • EAN4015394209539
  • VPE 1 Stück

Technische Daten

Frostsichere Außenarmatur 18440

Richtlinien

Frostsichere Außenarmatur 18440

Passende Produkte

Frostsichere Außenarmatur 18440

MENNEKES Unterputzkombination für Strom- und Wasseranschluss aus Edelstahl 18432

Unterputzkombination für Strom- und Wasseranschluss aus Edelstahl

Bestellnr. 18432

MENNEKES Aufputzkombination für Strom- und Wasseranschluss aus Edelstahl 18449

Aufputzkombination für Strom- und Wasseranschluss aus Edelstahl

Bestellnr. 18449

Sie haben Fragen zu unseren Produkten und Services? Gerne sind wir für Sie da. Bitte geben Sie unten Ihre Postleitzahl ein, um den richtigen Ansprechpartner für Ihre Fragen zu finden. Zusätzlich zu den Ansprechpartnern aus der MENNEKES Zentrale werden Ihnen dann auch Ihre Ansprechpartner vor Ort angezeigt.