MENNEKES
MENNEKES Wandsteckdose mit TwinCONTACT 1864
MENNEKES Wandsteckdose mit TwinCONTACT 1864 images3d

Wandsteckdose mit TwinCONTACT 1864

Die universelle CEE Steckdose für Gewerbe und Industrie mit frei wählbarer Anschlussrichtung.

  • schraubenlose Feder-Klemm-Technik
  • zum Durchverdrahten geeignet
  • Befestigung von innen
  • Gehäuseunterteil um 180° drehbar
  • Steckdosen sind für den Einbau eines Hilfskontaktschalters vorbereitet
  • Bestellnr.1864
  • EAN4015394214120
  • VPE 10 Stück
TwinCONTACT

TwinCONTACT

Schraubenlose Feder-Klemm-Technik

Technische Daten

Wandsteckdose mit TwinCONTACT 1864

Ampere 32 A
Pole 5 p
Volt 50-500 V
Uhrzeitstellung 2 h
Hertz 300-500 Hz
Anschlusstechnik Schraubenlos - TwinCONTACT
Kontakt standard
Schutzart IP44
Gewicht 396 g
Prüfzeichen EAC
CQC

Richtlinien

Wandsteckdose mit TwinCONTACT 1864

Sie haben Fragen zu unseren Produkten und Services? Gerne sind wir für Sie da. Bitte geben Sie unten Ihre Postleitzahl ein, um den richtigen Ansprechpartner für Ihre Fragen zu finden. Zusätzlich zu den Ansprechpartnern aus der MENNEKES Zentrale werden Ihnen dann auch Ihre Ansprechpartner vor Ort angezeigt.