MENNEKES
MENNEKES Phasenwender Aufbaugerätestecker 20970
MENNEKES Phasenwender Aufbaugerätestecker 20970 images3d

Phasenwender Aufbaugerätestecker 20970

  • Schraubkontakt
  • mit Klappdeckel
  • Bestellnr.20970
  • EAN4015394039693
  • VPE 10 Stück
Standard Schraubanschlusstechnik

Schraubkontakt

Standard Schraubanschlusstechnik

Technische Daten

Phasenwender Aufbaugerätestecker 20970

Ampere 16 A
Pole 5 p
Volt 400 V
Uhrzeitstellung 6 h
Hertz 50-60 Hz
Anschlusstechnik Schraubkontakt
Kontakt standard
Schutzart IP44
Gewicht 275 g
Prüfzeichen VDE
EAC

Richtlinien

Phasenwender Aufbaugerätestecker 20970

Sie haben Fragen zu unseren Produkten und Services? Gerne sind wir für Sie da. Bitte geben Sie unten Ihre Postleitzahl ein, um den richtigen Ansprechpartner für Ihre Fragen zu finden. Zusätzlich zu den Ansprechpartnern aus der MENNEKES Zentrale werden Ihnen dann auch Ihre Ansprechpartner vor Ort angezeigt.

Oops, an error occurred! Request: e87aeaa75282c