POWER YOUR BUSINESS!
CHARGE UP YOUR DAY!
ELECTRIFY YOUR MOBILITY
Die M.ONE Extension Modelle sind anschlussfertig vorverdrahtet und besitzen außenliegende Befestigungspunkte, um die Installation möglichst einfach zu gestalten. So kann man die Extension direkt an AMAXX® Steckdosenkombinationen anflanschen.
Das Extension Energy Modell beinhaltet einen Energiezähler und die notwendige M.ONE Technologie zur Erfassung von Energieverbräuchen. Das Gerät ist mit einer LED-Anzeige ausgestattet, auf der der aktuelle Status direkt vor Ort abzulesen ist. Alle Modelle der M.ONE Extension Familie bieten IP67 Schutz und sind somit wasserdicht.
M.ONE Core Extension 2513001
| Kompatibilität M.ONE Pulse |
Energiemessung Monitoring / Alarme Ortung |
|---|---|
| Funktechnologie |
LTE-M NB-IoT |
| Vorsicherung max. | 63 A |
| Ampere | 63 A |
| Volt | 400V |
| Hertz | 50 Hz |
| Anschluss / Zuleitung |
|
| Schutzart | IP67 |
| Material Oberteil | PA6 |
| Material Unterteil | PBT/PC |
| Gewicht | 2332 g |