POWER YOUR BUSINESS!
CHARGE UP YOUR DAY!
ELECTRIFY YOUR MOBILITY
M.ONE Wandsteckdosen und die dazugehörigen M.ONE Pulse SaaS-Module helfen Ihnen dabei, effizientes Energiemanagement nach ISO 50001 in Ihrem Unternehmen umzusetzen.
So können Sie unter anderem Energieverbräuche dezentral erfassen und bei Bedarf weitere Messpunkte in Minuten hinzufügen. Durch die Temperaturüberwachung kann die M.ONE Wandsteckdose auch zur Reduzierung von Brandrisiken beitragen. Das Gerät ist mit einer LED-Anzeige ausgestattet, auf der der aktuelle Status direkt vor Ort abzulesen ist.
M.ONE Core Wandsteckdose 2513204
| Kompatibilität M.ONE Pulse |
Energiemessung Monitoring / Alarme Ortung |
|---|---|
| Funktechnologie |
LTE-M NB-IoT |
| Ampere | 125 A |
| Pole | 5 p |
| Volt | 400 V |
| Uhrzeitstellung | 6 h |
| Hertz | 50-60 Hz |
| Anschlusstechnik | Schraubkontakt |
| Kontakt | standard |
| Schutzart | IP67 |
| Gehäusematerial | Kunststoff |
| Gewicht | 9280 g |
M.ONE Core Wandsteckdose 2513204 mit IP67