MENNEKES
MENNEKES Anbausteckdose 3222
MENNEKES Anbausteckdose 3222 images3d

Anbausteckdose 3222

Ampere 16 A
  • Schraubkontakt
  • gerade Steckrichtung
  • Bestellnr.3222
  • EAN4015394018285
  • VPE 10 Stück
Standard Schraubanschlusstechnik

Schraubkontakt

Standard Schraubanschlusstechnik

Technische Daten

Anbausteckdose 3222

Ampere 16 A
Pole 4 p
Volt nach Trenntransformator
Uhrzeitstellung 12 h
Anschlusstechnik Schraubkontakt
Kontakt standard
Schutzart IP44
Flansch 72x65 mm
Bohrloch 52x52 mm
Gewicht 148 g
Prüfzeichen EAC

Richtlinien

Anbausteckdose 3222

Sie haben Fragen zu unseren Produkten und Services? Gerne sind wir für Sie da. Bitte geben Sie unten Ihre Postleitzahl ein, um den richtigen Ansprechpartner für Ihre Fragen zu finden. Zusätzlich zu den Ansprechpartnern aus der MENNEKES Zentrale werden Ihnen dann auch Ihre Ansprechpartner vor Ort angezeigt.