MENNEKES
MENNEKES Phasenwender Wandgerätestecker 3346
MENNEKES Phasenwender Wandgerätestecker 3346 images3d

Phasenwender Wandgerätestecker 3346

  • Schraubkontakt
  • Bestellnr.3346
  • EAN4015394195788
  • VPE 10 Stück
Standard Schraubanschlusstechnik

Schraubkontakt

Standard Schraubanschlusstechnik

Technische Daten

Phasenwender Wandgerätestecker 3346

Ampere 32 A
Pole 4 p
Volt 400 V
Uhrzeitstellung 6 h
Hertz 50-60 Hz
Anschlusstechnik Schraubkontakt
Kontakt standard
Schutzart IP44
Gewicht 399 g
Prüfzeichen EAC
CQC

Richtlinien

Phasenwender Wandgerätestecker 3346

Sie haben Fragen zu unseren Produkten und Services? Gerne sind wir für Sie da. Bitte geben Sie unten Ihre Postleitzahl ein, um den richtigen Ansprechpartner für Ihre Fragen zu finden. Zusätzlich zu den Ansprechpartnern aus der MENNEKES Zentrale werden Ihnen dann auch Ihre Ansprechpartner vor Ort angezeigt.

Oops, an error occurred! Request: 406cac7691138