MENNEKES
MENNEKES Wandgerätestecker 360
MENNEKES Wandgerätestecker 360 images3d

Wandgerätestecker 360

  • Schraubkontakt
  • gummierter Bajonettring
  • passende wasserdichte Schutzkappe: Bestellnr. 40434
  • Bestellnr.360
  • EAN4015394002628
  • VPE 5 Stück
Standard Schraubanschlusstechnik

Schraubkontakt

Standard Schraubanschlusstechnik

Technische Daten

Wandgerätestecker 360

Ampere 63 A
Pole 5 p
Volt 230 V
Uhrzeitstellung 9 h
Hertz 50-60 Hz
Anschlusstechnik Schraubkontakt
Kontakt standard
Schutzart IP67
Gewicht 931 g
Prüfzeichen EAC
CQC

Richtlinien

Wandgerätestecker 360

Passendes Zubehör

Wandgerätestecker 360

MENNEKES Schutzkappe 40434

Schutzkappe

Bestellnr. 40434

für wasserdichte Stecker, Wand- und Anbaugerätestecker

MENNEKES Schutzkappe 40787

Schutzkappe

Bestellnr. 40787

für wasserdichte Stecker, Wand- und Anbaugerätestecker 63 A, 3 p - 5 p

Sie haben Fragen zu unseren Produkten und Services? Gerne sind wir für Sie da. Bitte geben Sie unten Ihre Postleitzahl ein, um den richtigen Ansprechpartner für Ihre Fragen zu finden. Zusätzlich zu den Ansprechpartnern aus der MENNEKES Zentrale werden Ihnen dann auch Ihre Ansprechpartner vor Ort angezeigt.