MENNEKES
MENNEKES Cepex-Abdeckrahmen 41407

Cepex-Abdeckrahmen 41407

  • 1-fach
  • passend zu allen Cepex-Unterputz- und Anbausteckdosen 16 A und 32 A, für die Installation von Einzelgeräten und für die senkrechte Kombination beliebig vieler Steckvorrichtungen
  • Bestellnr.41407
  • EAN4015394048206
  • VPE 25 Stück

Technische Daten

Cepex-Abdeckrahmen 41407

Richtlinien

Cepex-Abdeckrahmen 41407

Passende Produkte

Cepex-Abdeckrahmen 41407

MENNEKES Cepex-Anbausteckdose, lichtgrau 4211

Cepex-Anbausteckdose, lichtgrau

Bestellnr. 4211

  • Schutzart: IP44
  • Ampere: 16 A
  • Pole: 5 p
  • Volt: 400 V
MENNEKES Cepex-Anbausteckdose, lichtgrau 4210

Cepex-Anbausteckdose, lichtgrau

Bestellnr. 4210

  • Schutzart: IP44
  • Ampere: 16 A
  • Pole: 3 p
  • Volt: 230 V
MENNEKES Cepex-Anbausteckdose, lichtgrau 4212

Cepex-Anbausteckdose, lichtgrau

Bestellnr. 4212

  • Schutzart: IP44
  • Ampere: 32 A
  • Pole: 3 p
  • Volt: 230 V
MENNEKES Cepex-Anbausteckdose, lichtgrau 4215

Cepex-Anbausteckdose, lichtgrau

Bestellnr. 4215

  • Schutzart: IP44
  • Ampere: 16 A
  • Pole: 5 p
  • Volt: 400 V
MENNEKES Cepex-Anbausteckdose, lichtgrau 4214

Cepex-Anbausteckdose, lichtgrau

Bestellnr. 4214

  • Schutzart: IP44
  • Ampere: 16 A
  • Pole: 3 p
  • Volt: 230 V
MENNEKES Cepex-Anbausteckdose, lichtgrau 4217

Cepex-Anbausteckdose, lichtgrau

Bestellnr. 4217

  • Schutzart: IP44
  • Ampere: 32 A
  • Pole: 5 p
  • Volt: 400 V
MENNEKES Cepex-Anbausteckdose, lichtgrau 4230

Cepex-Anbausteckdose, lichtgrau

Bestellnr. 4230

  • Schutzart: IP44
  • Ampere: 32 A
  • Pole: 4 p
  • Volt: 400 V
MENNEKES Cepex-Anbausteckdose SCHUKO® 4982

Cepex-Anbausteckdose SCHUKO®

Bestellnr. 4982

  • Schutzart: IP44
  • Ampere: 16 A
  • Pole: 2 p+PE
  • Volt: 230 V
MENNEKES Cepex-Anbausteckdose, lichtgrau 4213

Cepex-Anbausteckdose, lichtgrau

Bestellnr. 4213

  • Schutzart: IP44
  • Ampere: 32 A
  • Pole: 5 p
  • Volt: 400 V

Sie haben Fragen zu unseren Produkten und Services? Gerne sind wir für Sie da. Bitte geben Sie unten Ihre Postleitzahl ein, um den richtigen Ansprechpartner für Ihre Fragen zu finden. Zusätzlich zu den Ansprechpartnern aus der MENNEKES Zentrale werden Ihnen dann auch Ihre Ansprechpartner vor Ort angezeigt.

Häufige Fragen zum Produkt

Wofür steht Cepex?

Cepex-Steckdosen dienen als Baukasten-System. Ob SCHUKO®, CEE oder Datentechnik - mit unseren Cepex-Steckdosen finden Sie alles anwendungsübergreifend in einheitlichem Design.

Zu den Fragen und Antworten