MENNEKES
MENNEKES Cepex-Anbausteckdose, lichtgrau 4214
MENNEKES Cepex-Anbausteckdose, lichtgrau 4214 images3d

Cepex-Anbausteckdose, lichtgrau 4214

Nicht mehr bestellbar
Nachfolger:
  • Schraubkontakt
  • mit Beschriftungsfeld
  • für Einbau in Kabelkanäle und Energiesäulen geeignet
  • Bestellnr.4214
  • EAN4015394022657
  • VPE 5 Stück

Technische Daten

Cepex-Anbausteckdose, lichtgrau 4214

Ampere 16 A
Pole 3 p
Volt 230 V
Uhrzeitstellung 6 h
Hertz 50-60 Hz
Schutzart IP44
Shutter Nein
Gewicht 182 g
Prüfzeichen EAC

Richtlinien

Cepex-Anbausteckdose, lichtgrau 4214

Kauf für Gewerbekunden

Cepex-Anbausteckdose, lichtgrau 4214

Passendes Zubehör

Cepex-Anbausteckdose, lichtgrau 4214

MENNEKES Distanzrahmen 4191

Distanzrahmen

Bestellnr. 4191

als Höhenausgleich, passend für alle Cepex-Anbausteckdosen (Daten, SCHUKO® , 16 A und 32 A)

MENNEKES Unterputzeinbaudose 41404

Unterputzeinbaudose

Bestellnr. 41404

für Cepex-CEE-Steckdosen 16 A und 32 A und Cepex-Steckdosen SCHUKO®, kombinierbar mit allen Cepex-Anbausteckdosen

MENNEKES Cepex-Abdeckrahmen, lichtgrau 41407

Cepex-Abdeckrahmen, lichtgrau

Bestellnr. 41407

1-fach, passend zu allen Cepex-Unterputz- und Anbausteckdosen 16 A und 32 A, für die Installation von Einzelgeräten und für die senkrechte Kombination beliebig vieler Steckvorrichtungen

Sie haben Fragen zu unseren Produkten und Services? Gerne sind wir für Sie da. Bitte geben Sie unten Ihre Postleitzahl ein, um den richtigen Ansprechpartner für Ihre Fragen zu finden. Zusätzlich zu den Ansprechpartnern aus der MENNEKES Zentrale werden Ihnen dann auch Ihre Ansprechpartner vor Ort angezeigt.

Häufige Fragen