MENNEKES
MENNEKES Cepex-Anbausteckdose, weißaluminium 4145ME
MENNEKES Cepex-Anbausteckdose, weißaluminium 4145ME images3d

Cepex-Anbausteckdose, weißaluminium 4145ME

Ampere 16 A
  • Schraubkontakt
  • mit Beschriftungsfeld
  • für Einbau in Kabelkanäle und Energiesäulen geeignet
  • Bestellnr.4145ME
  • EAN4015394201113
  • VPE 5 Stück

Technische Daten

Cepex-Anbausteckdose, weißaluminium 4145ME

Ampere 16 A
Pole 5 p
Volt 400 V
Uhrzeitstellung 6 h
Hertz 50-60 Hz
Schutzart IP44
Shutter Nein
Gewicht 196 g
Prüfzeichen EAC

Richtlinien

Cepex-Anbausteckdose, weißaluminium 4145ME

Passendes Zubehör

Cepex-Anbausteckdose, weißaluminium 4145ME

MENNEKES Unterputzeinbaudose 41404

Unterputzeinbaudose

Bestellnr. 41404

für Cepex-CEE-Steckdosen 16 A und 32 A und Cepex-Steckdosen SCHUKO®, kombinierbar mit allen Cepex-Anbausteckdosen

Sie haben Fragen zu unseren Produkten und Services? Gerne sind wir für Sie da. Bitte geben Sie unten Ihre Postleitzahl ein, um den richtigen Ansprechpartner für Ihre Fragen zu finden. Zusätzlich zu den Ansprechpartnern aus der MENNEKES Zentrale werden Ihnen dann auch Ihre Ansprechpartner vor Ort angezeigt.

Oops, an error occurred! Request: b8bca716fcbe5