MENNEKES
MENNEKES Cepex-Doppelsteckdose SCHUKO®, lichtgrau 4435

Cepex-Doppelsteckdose SCHUKO®, lichtgrau 4435

Verfügbar ab 01.07.2026
Ampere 16 A
  • Schraubkontakt
  • 2 Steckdosen SCHUKO® 16 A, 2 p+PE, 230 V
  • weitere Bestückungsvarianten auf Anfrage
  • Bestellnr.4435
  • EAN4015394315674
  • VPE 4 Stück

Technische Daten

Cepex-Doppelsteckdose SCHUKO®, lichtgrau 4435

Ampere 16 A
Pole 2 p
Volt 230 V
Hertz 50-60 Hz
Schutzart IP54
Shutter Nein
Gehäusematerial Kunststoff
Gewicht 489 g

Richtlinien

Cepex-Doppelsteckdose SCHUKO®, lichtgrau 4435

Passende Produkte

Cepex-Doppelsteckdose SCHUKO®, lichtgrau 4435 mit IP54

MENNEKES Stecker SCHUKO® 152062

Stecker SCHUKO®

Bestellnr. 152062

  • Schutzart: IP54
  • Ampere: 16 A
  • Pole: 2 p+PE
  • Volt: 230 V
  • Anschlusstechnik: Schraubkontakt
MENNEKES Stecker SCHUKO® 152042

Stecker SCHUKO®

Bestellnr. 152042

  • Schutzart: IP54
  • Ampere: 16 A
  • Pole: 2 p+PE
  • Volt: 230 V
  • Anschlusstechnik: Schraubkontakt
MENNEKES Stecker SCHUKO® 152072

Stecker SCHUKO®

Bestellnr. 152072

  • Schutzart: IP54
  • Ampere: 16 A
  • Pole: 2 p+PE
  • Volt: 230 V
  • Anschlusstechnik: Schraubkontakt
MENNEKES Stecker SCHUKO® 152092

Stecker SCHUKO®

Bestellnr. 152092

  • Schutzart: IP54
  • Ampere: 16 A
  • Pole: 2 p+PE
  • Volt: 230 V
  • Anschlusstechnik: Schraubkontakt

Sie haben Fragen zu unseren Produkten und Services? Gerne sind wir für Sie da. Bitte geben Sie unten Ihre Postleitzahl ein, um den richtigen Ansprechpartner für Ihre Fragen zu finden. Zusätzlich zu den Ansprechpartnern aus der MENNEKES Zentrale werden Ihnen dann auch Ihre Ansprechpartner vor Ort angezeigt.