Leitungseinführungen: 1 x M 25 mit Einführungsstutzen oben, 1 x M 25 zum Ausschneiden unten, 1 x M 20 zum Ausschneiden auf der Rückseite, für Kabel 7 bis 13 mm Ø
Bestellnr.4520
EAN4015394315469
VPE
8 Stück
Technische Daten
Cepex-Schutzkontakt-Wandsteckdose mit Schloss und Beschriftungsfeld, lichtgrau 4520
Ampere
16 A
Pole
2 p+PE
Volt
230 V
Hertz
50-60 Hz
Schutzart
IP54
Shutter
Ja
Gehäusematerial
Kunststoff
Gewicht
300 g
Planungsdaten & Downloads
Cepex-Schutzkontakt-Wandsteckdose mit Schloss und Beschriftungsfeld, lichtgrau 4520
Sie haben Fragen zu unseren Produkten und Services? Gerne sind wir für Sie da. Bitte geben Sie unten Ihre Postleitzahl ein, um den richtigen Ansprechpartner für Ihre Fragen zu finden. Zusätzlich zu den Ansprechpartnern aus der MENNEKES Zentrale werden Ihnen dann auch Ihre Ansprechpartner vor Ort angezeigt.