MENNEKES
MENNEKES Wandsteckdose DUO 5693A
MENNEKES Wandsteckdose DUO 5693A images3d

Bitte akzeptieren Sie die Marketing-Cookies um dieses Video zu sehen.

Video

Wandsteckdose DUO 5693A

Ampere 125 A
  • mechanische DUO-Verriegelung
  • 3-pol. Sicherungssockel NH 00
  • auf Wunsch mit Zusatzeinrichtung zur Anbringung eines Vorhängeschlosses
  • Bestellnr.5693A
  • EAN4015394029496
  • VPE 1 Stück
Standard Schraubanschlusstechnik

Schraubkontakt

Standard Schraubanschlusstechnik

X-CONTACT®

X-CONTACT®

Innovative Kontakthülsen-Technologie

Technische Daten

Wandsteckdose DUO 5693A

Ampere 125 A
Pole 4 p
Volt 500 V
Uhrzeitstellung 7 h
Hertz 50-60 Hz
Anschlusstechnik Schraubkontakt
Kontakt X-CONTACT®
Schutzart IP67
Gehäusematerial Kunststoff
Gewicht 7980 g
Prüfzeichen EAC

Videos

Wandsteckdose DUO 5693A

Bitte akzeptieren Sie die Marketing-Cookies um dieses Video zu sehen.

Video

Richtlinien

Wandsteckdose DUO 5693A

Sie haben Fragen zu unseren Produkten und Services? Gerne sind wir für Sie da. Bitte geben Sie unten Ihre Postleitzahl ein, um den richtigen Ansprechpartner für Ihre Fragen zu finden. Zusätzlich zu den Ansprechpartnern aus der MENNEKES Zentrale werden Ihnen dann auch Ihre Ansprechpartner vor Ort angezeigt.

Oops, an error occurred! Request: 715e9c86cf1bd