MENNEKES
MENNEKES EverGUM® Steckdosenkombination 70434
MENNEKES EverGUM® Steckdosenkombination 70434 images3d

EverGUM® Steckdosenkombination 70434

  • Gehäuse aus Vollgummi, Signalgelb RAL 1003
  • anschlussfertig verdrahtet
  • Bestellnr.70434
  • EAN4015394142669
  • VPE 1 Stück

Technische Daten

EverGUM® Steckdosenkombination 70434

CEE 16 A, 5 p, 400 V 2
SCHUKO® 4
Anschluss / Zuleitung
  • 2 m H07RN-F5G2,5 mit CEE-Stecker 16 A, 5 p, 400 V
Schutzart IP44
Gehäusematerial Vollgummi
Gewicht 6667 g
Länge 306 mm
Höhe 288 mm
Breite 230 mm

Richtlinien

EverGUM® Steckdosenkombination 70434

Sie haben Fragen zu unseren Produkten und Services? Gerne sind wir für Sie da. Bitte geben Sie unten Ihre Postleitzahl ein, um den richtigen Ansprechpartner für Ihre Fragen zu finden. Zusätzlich zu den Ansprechpartnern aus der MENNEKES Zentrale werden Ihnen dann auch Ihre Ansprechpartner vor Ort angezeigt.

Oops, an error occurred! Request: dff6d32113d86