MENNEKES
MENNEKES Wandsteckdose DUO 7219
MENNEKES Wandsteckdose DUO 7219 images3d

Wandsteckdose DUO 7219

  • Schraubkontakt
  • abschaltbar
  • mechanische DUO-Verriegelung
  • Leitungsschutzschalter in K-Charakteristik
  • mit Vorhängeschloss abschließbar
  • Bestellnr.7219
  • EAN4015394150992
  • VPE 2 Stück
Standard Schraubanschlusstechnik

Schraubkontakt

Standard Schraubanschlusstechnik

Technische Daten

Wandsteckdose DUO 7219

Ampere 32 A
Pole 4 p
Volt 400 V
Uhrzeitstellung 6 h
Hertz 50-60 Hz
Anschlusstechnik Schraubkontakt
Kontakt standard
Schutzart IP44
Gehäusematerial Kunststoff
Gewicht 2700 g
Prüfzeichen EAC

Richtlinien

Wandsteckdose DUO 7219

Sie haben Fragen zu unseren Produkten und Services? Gerne sind wir für Sie da. Bitte geben Sie unten Ihre Postleitzahl ein, um den richtigen Ansprechpartner für Ihre Fragen zu finden. Zusätzlich zu den Ansprechpartnern aus der MENNEKES Zentrale werden Ihnen dann auch Ihre Ansprechpartner vor Ort angezeigt.

Häufige Fragen zum Produkt

Kann der Hauptschalter bei DUO-Steckdosen auch im eingeschalteten Zustand abgeschlossen werden?

Nein - unsere DUO-Steckdosen sind mechanisch abschaltbar verriegelt und können nur im ausgeschalteten Zustand gesteckt oder gezogen werden – zu Ihrem eigenen Schutz

Zu den Fragen und Antworten