MENNEKES
MENNEKES Wandsteckdose DUO 7221
MENNEKES Wandsteckdose DUO 7221 images3d

Bitte akzeptieren Sie die Marketing-Cookies um dieses Video zu sehen.

Video

Wandsteckdose DUO 7221

  • mechanische DUO-Verriegelung
  • Leitungsschutzschalter in K-Charakteristik
  • mit Vorhängeschloss abschließbar
  • Bestellnr.7221
  • EAN4015394144342
  • VPE 1 Stück
Standard Schraubanschlusstechnik

Schraubkontakt

Standard Schraubanschlusstechnik

X-CONTACT®

X-CONTACT®

Innovative Kontakthülsen-Technologie

Technische Daten

Wandsteckdose DUO 7221

Ampere 63 A
Pole 4 p
Volt 400 V
Uhrzeitstellung 6 h
Hertz 50-60 Hz
Anschlusstechnik Schraubkontakt
Kontakt X-CONTACT®
Schutzart IP44
Gehäusematerial Kunststoff
Gewicht 4420 g
Prüfzeichen EAC
CQC

Videos

Wandsteckdose DUO 7221

Bitte akzeptieren Sie die Marketing-Cookies um dieses Video zu sehen.

Video

Richtlinien

Wandsteckdose DUO 7221

Sie haben Fragen zu unseren Produkten und Services? Gerne sind wir für Sie da. Bitte geben Sie unten Ihre Postleitzahl ein, um den richtigen Ansprechpartner für Ihre Fragen zu finden. Zusätzlich zu den Ansprechpartnern aus der MENNEKES Zentrale werden Ihnen dann auch Ihre Ansprechpartner vor Ort angezeigt.

Oops, an error occurred! Request: 42d24df056779