MENNEKES
MENNEKES Wandsteckdose DUO 7226
MENNEKES Wandsteckdose DUO 7226 images3d

Wandsteckdose DUO 7226

  • Schraubkontakt
  • abschaltbar
  • mechanische DUO-Verriegelung
  • FI-Schalter (0,03A)
  • andere Nennfehlerströme auf Anfrage
  • mit Vorhängeschloss abschließbar
  • Bestellnr.7226
  • EAN4015394121367
  • VPE 2 Stück
Standard Schraubanschlusstechnik

Schraubkontakt

Standard Schraubanschlusstechnik

Technische Daten

Wandsteckdose DUO 7226

Ampere 32 A
Pole 5 p
Volt 400 V
Uhrzeitstellung 6 h
Hertz 50-60 Hz
Anschlusstechnik Schraubkontakt
Kontakt standard
Schutzart IP44
Gehäusematerial Kunststoff
Gewicht 2385 g
Prüfzeichen EAC

Richtlinien

Wandsteckdose DUO 7226

Sie haben Fragen zu unseren Produkten und Services? Gerne sind wir für Sie da. Bitte geben Sie unten Ihre Postleitzahl ein, um den richtigen Ansprechpartner für Ihre Fragen zu finden. Zusätzlich zu den Ansprechpartnern aus der MENNEKES Zentrale werden Ihnen dann auch Ihre Ansprechpartner vor Ort angezeigt.

Oops, an error occurred! Request: 4b1cfb19cc55b