POWER YOUR BUSINESS!
CHARGE UP YOUR DAY!
ELECTRIFY YOUR MOBILITY
Wandsteckdose DUO 7302
| Ampere | 63 A |
|---|---|
| Pole | 5 p |
| Volt | 400 V |
| Uhrzeitstellung | 6 h |
| Hertz | 50-60 Hz |
| Anschlusstechnik | Schraubkontakt |
| Kontakt |
vernickelte Kontakte hochwärmebeständige Kontaktträger X-CONTACT® |
| Schutzart | IP67 |
| Gehäusematerial | Kunststoff, hohe Chemikalienbeständigkeit / AMELAN |
| Gewicht | 4500 g |
| Prüfzeichen |
EAC CQC |
Wandsteckdose DUO 7302
Kann der Hauptschalter bei DUO-Steckdosen auch im eingeschalteten Zustand abgeschlossen werden?
Nein - unsere DUO-Steckdosen sind mechanisch abschaltbar verriegelt und können nur im ausgeschalteten Zustand gesteckt oder gezogen werden – zu Ihrem eigenen Schutz
Zu den Fragen und Antworten