MENNEKES
MENNEKES Wandsteckdose DUO 75236

Wandsteckdose DUO 75236

Ampere 200 A
  • EcoLine
  • Schraubkontakt
  • abschaltbar
  • mechanische Verriegelung
  • Einführungsstutzen 20 mm bis 70 mm Kabel-Ø oben und Blindflansch unten
  • Gehäuse Stahlblech, lackiert (RAL 1021)
  • Befestigung von außen
  • auf Wunsch auch in seewasserbeständiger Ausführung lieferbar
  • Bestellnr.75236
  • EAN4015394055594
  • VPE 1 Stück
Standard Schraubanschlusstechnik

Schraubkontakt

Standard Schraubanschlusstechnik

Technische Daten

Wandsteckdose DUO 75236

Ampere 200 A
Pole 5 p
Volt 400 V
Uhrzeitstellung 6 h
Hertz 50-60 Hz
Anschlusstechnik Schraubkontakt
Kontakt standard
Schutzart IP55
Gewicht 3500 g

Richtlinien

Wandsteckdose DUO 75236

Sie haben Fragen zu unseren Produkten und Services? Gerne sind wir für Sie da. Bitte geben Sie unten Ihre Postleitzahl ein, um den richtigen Ansprechpartner für Ihre Fragen zu finden. Zusätzlich zu den Ansprechpartnern aus der MENNEKES Zentrale werden Ihnen dann auch Ihre Ansprechpartner vor Ort angezeigt.

Oops, an error occurred! Request: 91972c409b57f